Artículos 5

ADP
Juego
Contenido del juego
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Detalles

Descripción del producto

  • Uso flexible y portátil de todas las piezas de mano para micromotor de la línea M
  • Velocidades de giro regulables progresivamente de 4000 a 40 000 min-1
  • Batería de alta capacidad para una potencia máxima y larga autonomía
  • Diseño compacto y ligero con cinta de transporte ancha para mayor comodidad incluso durante periodos prolongados de uso portátil
  • Carga completa en 3 horas y media

Incluye:

  • Unidad de control de batería (GESM 1500)
  • Pieza de mano micromotor a elegir (accesorios incluidos)
  • Soporte de piezas de mano (GESM 15003)
  • Cinta de transporte (GESM 15004)
  • Gafas protectoras (ASA 1453)
  • Manual de instrucciones
  • Fuente de alimentación (GESM 15009)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.