Artículos 49

ADP
Forma
d1
l1
d2
d
l
l2
Unid./unid. embalaje
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, cerda Chungking negra
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, cerda Chungking blanca
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, pelo de cabra
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, nailon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, latón
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, latón
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, acero
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pincel, acero
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, cerda Chungking negra
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, cerda Chungking negra
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, cerda Chungking negra
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, pelo de cabra
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, pelo de cabra
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, nailon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, nailon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, latón
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, latón
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, latón
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, latón
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, latón
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, latón
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero inoxidable
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero inoxidable
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero inoxidable
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rueda, acero inoxidable
32
2
0.1
-
42
-
10

Detalles

Descripción del producto

  • Para pulido, desbarbado y eliminación de cascarilla
  • Diámetro del vástago: 3 mm

Consejo técnico

Cerdas Chungking blancas/negras

  • Estables y firmes
  • Buena base para aplicar pastas

Pelo de cabra

  • Flexible y suave
  • Para acabado

Nailon

  • Idóneo para la industria alimentaria
  • Para acabado

Latón

  • Marcas de pulido suaves
  • Posible decoloración de la superficie de la pieza
  • Para quitar óxido o descascarillar

Acero

  • Flexible y elástico
  • Marcas de pulido claramente visibles
  • Para descascarillar y desbarbar

Acero inoxidable

  • Alambre de acero inoxidable
  • Flexible y elástico
  • Marcas de pulido claramente visibles
  • Para descascarillar y desbarbar
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.