Artículos 1

ADP
Tipo
Contenido del juego
V 72224/Set-20
Set 20
  • Todas las minifresas rotativas V 72224 están incluidas en el juego

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Larga vida útil
  • Gran estabilidad de las aristas cortantes
  • Para acero templado y revenido < 54 HRC, acero al cromo y plástico

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 72224/Set-20 Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado cruzado, 
prémium Juego

V 72224/Set-20

Juego de minifresas rotativas de metal duro integral con dentado cruzado, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.