Artículos 1

ADP
d
Dioptrías
AR
Conexión
lk [m]
Aumento
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Detalles

Descripción del producto

  • 48 LEDs, intensidad regulable hasta un 10%, con memoria
  • Iluminación por segmentos permite la iluminación específica
  • Lente de cristal resistente al rayado
  • Varillas de aluminio con diseño cerrado
  • El brazo articulado se puede inmovilizar en cualquier posición

Incluye:

  • Protección de la lente

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

BAL 2410/160/3,5 Lámpara LED con lupa, prémium Imagen del producto

BAL 2410/160/3,5

Lámpara LED con lupa, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.