Artículos 1

ADP
n [min-1]
Peso [g]
Tamaño
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Detalles

Descripción del producto

  • Uso flexible y portátil de todas las piezas de mano para micromotor de la línea M
  • Velocidades de giro regulables progresivamente de 4000 a 40 000 min-1
  • Batería de alta capacidad para una potencia máxima y larga autonomía
  • Diseño compacto y ligero con cinta de transporte ancha para mayor comodidad incluso durante periodos prolongados de uso portátil
  • Carga completa en 3 horas y media

Incluye:

  • Soporte de piezas de mano (GESM 15003)
  • Cinta de transporte (GESM 15004)
  • Fuente de alimentación (GESM 15009)
  • Gafas protectoras (ASA 1453)
  • Manual de instrucciones

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 1500/40 Unidad de control de batería para micromotor, línea M Imagen del producto

GESM 1500/40

Unidad de control de batería para micromotor, línea M

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.