Artikel 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Snabbytesfäste med magnet
  • Noggrannhet ± 6 % av skalvärdet (i riktning mot aktivering)
  • "Knarrfunktion" med frihjulsmekanism, växlande höger, vänster, fast
  • Överskridande av det inställda vridmomentet utesluts genom överlastkoppling ("slipper", slirkoppling)
  • Skalindelning (Nm): 0,1 Nm
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.