Artikel 1

ADP
l
b
h
St.
HER 6205/200
200
90
30
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Direkt montering på maskinbordet
  • Vertikal uppspänning av verkstycken
  • Med justerbara stödläppar och spännjärn
  • Spänning med låg risk för kollision

Leveransomfattning

  • 2 x stödläpp (40 x 5 x 33)
  • 2 x spännjärn
  • 1 x dubbel stödfläns (90 x 30 x 200)
  • 4 st. cylindriska skruvar M6 x 16 (ISO 4762)

Material

  • Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, härdat, 52+2 HRC

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 6205/200 Spännanordning, dubbel Enskild produktbild

HER 6205/200

Spännanordning, dubbel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.