Artikel 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Tydlig märkning av de enskilda bittyperna och -storlekarna
  • Antal verktyg: 51 st. + adapter
  • Speciellt utvecklad gångjärnsdesign möjliggör att bitslådan kan ställas upp både i rät vinkel (90°) och i helt öppnat läge (180°). Därmed bättre översikt och snabbare åtkomst för användaren
  • Drivning: Pozidriv-profil PZ, Philips-profil PH, TORX®-profil, insex-profil, spår-profil, inre TORX®-profil

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 31100/ 51/Set Bitsats Enskild produktbild

V 31100/ 51/Set

Bitsats

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.