Artikel 1

ADP
Spännområde
l
b
h
St.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Spänning av runda verkstycken
  • Kompatibel med HER 6210 och HER 6215
  • Spännback löstagbar/vändbar
  • Verkstyckets maxvikt vid en höjd på 130 mm: 8 kg
  • Referenshål för verkstyckets mittpunkt
  • Beräkningsformel för cirkelcentrum: X = (R x 1,1547) + 5

Material

  • Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, härdat, 52+2 HRC

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 6235/100 Prismahållare Enskild produktbild

HER 6235/100

Prismahållare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.