Artikel 2

ADP
Spännområde
l
b
h
St.
HER 6225/ 60
0–60
70.5
50
37.5
1
HER 6225/ 90
0–90
100.5
50
37.5
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompatibel med adapter HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Spänning av verkstycken
  • Kan indexeras till 90° med adapter HER 6220
  • Verkstyckets maxvikt vid en bredd på 120 mm: 8 kg
  • Spänning med låg risk för kollision

Material

  • Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, härdat, 52+2 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.