Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Utformad för användning inom livsmedelsindustrin. Tar bort olje-, plast-, vax- och smutsrester tillförlitligt. Tar bort små färg- och kondensatrester även ur varma formrum.

Fördelar

  • Bästa möjliga rengöringseffekt kombinerat med ekonomisk förbrukning
  • Avdunstar utan rester
  • Tillfällig smörjande effekt
  • Ger helt rena ytor
  • NSF-H1 registrerat

Användning

Skaka om burken innan användning. Testa förenligheten hos lacker och plastmaterial.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
färglös
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
80 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
Lösningsmedel
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.64 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VCM 25 FD/ 1/400 Livsmedelsäkert högpresterande rengörare Enskild produktbild

VCM 25 FD/ 1/400

Livsmedelsäkert högpresterande rengörare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.