Articolo 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
Pz.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • L'angolo di guida è compatibile con l'adattatore (HER 6220)

Contenuto della confezione

  • 1 x HER 6210 (angolo di guida)
  • 1 x piastra di base
  • 5 x rondelle a U ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x vite a testa cilindrica M8 x 30 (ISO 4762)

Materiale

  • Acciaio inossidabile, a basso livello di corrosione, temprato, 52+2 HRC

Utilizzo

  • Regolazione e allineamento tramite viti a testa sferica M6 sul supporto di base con angolo di guida HER 6215

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 6215/102 Base di montaggio con staffa di fissaggio per adattatori Immagine singola del prodotto

HER 6215/102

Base di montaggio con staffa di fissaggio per adattatori

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.