Artykuły 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
szt.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Szczegóły

Opis produktu

  • Kątownik prowadzący jest kompatybilny z adapterem (HER 6220)

Zakres dostawy

  • 1 x HER 6210 (kątownik prowadzący)
  • 1 x płyta podstawowa
  • 5 x podkładki typu U – ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x śruby cylindryczne M8 x 30 (ISO 4762)

Materiał

  • Stal nierdzewna, odporna na korozję, hartowana, 52 +2 HRC

Zakres zastosowania

  • Regulacja i ustawianie za pomocą śrub kulowych M6 w uchwycie podstawowym z kątownikiem prowadzącym HER 6215

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 6215/102 Uchwyt podstawowy z kątownikiem prowadzącym Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 6215/102

Uchwyt podstawowy z kątownikiem prowadzącym

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.