Artikkelit 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
kpl
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kulmajohde on yhteensopiva adapterin (HER 6220) kanssa

Toimitussisältö

  • 1 x HER 6210 (kulmajohde)
  • 1 x runkolevy
  • 5 x U-prikka ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x sylinteriruuvi M8 x 30 (ISO 4762)

Materiaali

  • Ruostumaton teräs, korroosionkestävä, karkaistu, 52 +2 HRC

Käyttö

  • Säätö ja kohdistaminen M6 -pyöreäpäisellä kiristysruuvilla runkopidikkeelle, jossa on kulmajohde HER 6215

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 6215/102 Kiinnityspidikkeen runko Tuotteen yksittäiskuva

HER 6215/102

Kiinnityspidikkeen runko

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.