Articol 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
Buc.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Detalii

Descriere produs

  • Vinclul este compatibil cu adaptorul (HER 6220)

Incluse în livrare

  • 1 x HER 6210 (vinclu)
  • 1 x placă de bază
  • 5 x șaibă U ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x șurub cilindric M8 x 30 (ISO 4762)

Material

  • Oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, călit, 52+2 HRC

Aplicație

  • Reglare și aliniere cu șuruburi de strângere bilă M6 la suportul de bază cu vinclu HER 6215

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 6215/102 Suport de bază cu echer de ghidare Cadru produs

HER 6215/102

Suport de bază cu echer de ghidare

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.