Stavka 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
Kom.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Detalji

Opis proizvoda

  • Ugaona vođica je kompatibilna sa adapterom (HER 6220)

Uključeno u isporuci

  • 1 HER 6210 (ugaona vođica)
  • 1 osnovna ploča
  • 5 ravnih podloški ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 vijaka sa cilindričnom glavom M8 x 30 (ISO 4762)

Materijal

  • Nerđajući čelik, otporan na koroziju, kaljen, 52±2 HRC

Primena

  • Podešavanje i poravnanje pomoću M6 pritisnih vijaka sa kuglicom na osnovnom držaču sa ugaonom vođicom HER 6215

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 6215/102 Osnovni držač sa ugaonom vođicom Pojedinačna slika proizvoda

HER 6215/102

Osnovni držač sa ugaonom vođicom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha