Artikel 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
St.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Styrvinkeln är kompatibel med adapter (HER 6220)

Leveransomfattning

  • 1 x HER 6210 (styrvinkel)
  • 1 x grundplatta
  • 5 x U-bricka ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x cylindrisk skruv M8 x 30 (ISO 4762)

Material

  • Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, härdat, 52+2 HRC

Användning

  • Justering och inriktning med M6-kulskruvar på bashållaren med styrvinkel HER 6215

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 6215/102 Grundhållare med styrningsvinkel Enskild produktbild

HER 6215/102

Grundhållare med styrningsvinkel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.