Izdelek 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
Kos
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Vodilni kotnik je združljiv z adapterjem (HER 6220)

Obseg dobave

  • 1 x HER 6210 (vodilni kotnik)
  • 1 x osnovna plošča
  • 5 x U-podložka ø 8,4/ø 15 x 1,6
  • 5 x cilindrični vijak M8 x 30 (ISO 4762)

Material

  • Nerjavno jeklo, odporno proti koroziji, kaljeno, 52+2 HRC

Uporaba

  • Nastavitev in poravnava s pritisnim vijakom s kroglico M6 pri osnovnem nosilcu z vodilnim kotnikom HER 6215

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 6215/102 Osnovni nosilec z vpenjalnim nosilcem Posamična slika izdelka

HER 6215/102

Osnovni nosilec z vpenjalnim nosilcem

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge