商品 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
件
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

详情

产品描述

  • 夹紧支架与适配器(HER 6220)兼容

供货范围

  • 1 个 HER 6210(夹紧支架)
  • 1 个底板
  • 5 枚 垫圈 ø 8.4 / ø 15 x 1.6
  • 5 颗 M8 x 30 圆柱头螺钉 (ISO 4762)

材料

  • 不锈钢材质,耐腐蚀,经淬火处理,硬度 52+2 HRC

应用

  • 使用带夹紧支架的安装底座 HER 6215 上的 M6 球头推力螺钉进行定位和对准

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HER 6215/102 带夹紧支架的安装底座 产品单个图像

HER 6215/102

带夹紧支架的安装底座

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。