Artigos 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
unid.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Detalhes

Descrição do produto

  • O ângulo de guia é compatível com o adaptador (HER 6220)

Âmbito de entrega

  • 1 x HER 6210 (ângulo de guia)
  • 1 x placa base
  • 5 x anilhas em U ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x parafusos cilíndricos M8 x 30 (ISO 4762)

Material

  • Aço inoxidável, resistente à corrosão, temperado, 52+2 HRC

Aplicação

  • Ajuste e alinhamento com parafusos de pressão esféricos M6 no suporte de base com ângulo de guia HER 6215

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HER 6215/102 Suporte de base com ângulo de orientação Imagem única do produto

HER 6215/102

Suporte de base com ângulo de orientação

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.