Артикул 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
бр.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Детайли

Описание на продукта

  • Направляващият ъгъл е съвместим с накрайника (HER 6220)

Доставката включва

  • 1 бр. HER 6210 (направляващ ъгъл)
  • 1 бр. основна плоча
  • 5 бр. U-шайба ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 бр. цилиндричен винт М8 x 30 (ISO 4762)

Материал

  • Неръждаема стомана, устойчива на ръжда, закалена, 52+2 HRC

Приложение

  • Настройка и ориентация с M6 винтове със сферична глава при основа с направляващ ъгъл HER 6215

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 6215/102 Основа с направляващ ъгъл Единично изображение на продукта

HER 6215/102

Основа с направляващ ъгъл

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.