Artículos 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
unid.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con el adaptador HER 6220

Incluye:

  • 1 HER 6210 (escuadra de amarre)
  • 1 base
  • 5 arandelas, diám. 8,4 / 15 x 1,6
  • 5 tornillos cilíndricos M8 x 30 (ISO 4762)

Material

  • Acero inoxidable, resistente a la corrosión, templado 52+2 HRC

Aplicación

  • Ajuste y alineación con tornillos de presión de bola M6 del soporte base con escuadra de amarre HER 6215

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 6215/102 Soporte base con escuadra de amarre Imagen del producto

HER 6215/102

Soporte base con escuadra de amarre

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.