Είδος 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
τεμ.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Η γωνία οδήγησης είναι συμβατή με τον προσαρμογέα (HER 6220)

Πεδίο παράδοσης

  • 1 x HER 6210 (γωνία οδήγησης)
  • 1 x πλάκα βάσης
  • 5 x ροδέλα ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x κοχλίας κυλινδρικού τύπου M8 x 30 (ISO 4762)

Υλικό

  • Ανοξείδωτος χάλυβας, ανθεκτικός στη διάβρωση, σκληρυμένος, 52+2 HRC

Εφαρμογή

  • Ρύθμιση και ευθυγράμμιση με στοιχεία πίεσης με μπίλια M6 στο βασικό στήριγμα με γωνία οδήγησης HER 6215

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HER 6215/102 Βάση στήριξης με μπράτσο στήριξης Εικόνα προϊόντος

HER 6215/102

Βάση στήριξης με μπράτσο στήριξης

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.