Ürünler 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
adet
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

detaylar

Ürün açıklaması

  • Sıkıştırma braketi adaptörü ile birlikte (HER 6220)

Teslimat kapsamı

  • 1 x HER 6210 (bağlama braketi)
  • 1 adet taban plaka
  • 5 adet pul, çap 8,4 / çap 15 x 1,6
  • 5 adet silindir başlı İmbus civata M8 x 30 (ISO 4762)

Malzeme

  • Paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı, sertleştirilmiş, 52+2 HRC

Application

  • HER 6215 sıkıştırma braketine sahip montaj tabanında M6 bilyalı uçlu baskı vidalarıyla ayarlama ve hizalama

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 6215/102 Sıkıştırma braketli montaj tabanı Ürün tek görseli

HER 6215/102

Sıkıştırma braketli montaj tabanı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.