Artikelen 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
stk.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Details

Productbeschrijving

  • Geleidesteun is compatibel met adapter (HER 6220)

Leveringsomvang

  • 1 x HER 6210 (geleidesteun)
  • 1 x onderplaat
  • 5 x onderlegplaatje ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x cilinderschroef M8 x 30 (ISO 4762)

Materiaal

  • RVS, corrosiebestendig, gehard, 52 +2 HRC

Toepassing

  • Instellen en uitrichten met M6 drukstuk bij de basishouder met geleidesteun HER 6215

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 6215/102 Basishouder met geleidesteun Product afbeelding

HER 6215/102

Basishouder met geleidesteun

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.