Vare 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
Stk.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Føringsvinklen er kompatibel med adapteren (HER 6220)

Leveringsomfang

  • 1 x HER 6210 (styrevinkel)
  • 1 x bundplade
  • 5 x U-skive ø 8,4/ø 15 x 1,6
  • 5 x cylinderbolt M8 x 30 (ISO 4762)

Materiale

  • Rustfrit stål, korrosionsbestandigt, hærdet, 52+2 HRC

Anvendelse

  • Indstilling og justering med M6-kugleskruer på grundholderen med styrevinkel HER 6215

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HER 6215/102 Basisholder med opspændingsbeslag Produkt enkeltbillede

HER 6215/102

Basisholder med opspændingsbeslag

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.