Árucikk 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
db.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Részletek

Termékleírás

  • A vezetőszög kompatibilis a betéttel (HER 6220)

Szállítási terjedelem

  • 1 db HER 6210 (vezetőszög)
  • 1 db alaplap
  • 5 db U-tárcsa ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 db hengeres csavar M8 x 30 (ISO 4762)

Anyag

  • Rozsdamentes acél, korrózióálló, edzett, 52+2 HRC

Alkalmazás

  • Beállítás és elrendezés M6-os gömbcsavarokkal az alaptartónál HER 6215 vezetőszöggel

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

HER 6215/102 Alaptartó rögzítőkonzol Termék önálló képe

HER 6215/102

Alaptartó rögzítőkonzol

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.