Artikel 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
Stk.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Details

Produktbeschreibung

  • Führungswinkel ist kompatibel mit Adapter (HER 6220)

Lieferumfang

  • 1 x HER 6210 (Führungswinkel)
  • 1 x Grundplatte
  • 5 x U-Scheibe ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x Zylinderschraube M8 x 30 (ISO 4762)

Material

  • Edelstahl, korrosionsbeständig, gehärtet, 52+2 HRC

Anwendung

  • Einstellung und Ausrichtung mit M6-Kugeldruckschrauben beim Grundhalter mit Führungswinkel HER 6215

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 6215/102 Grundhalter mit Führungswinkel Produkt Einzelbild

HER 6215/102

Grundhalter mit Führungswinkel

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.