Položek 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
ks
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vodicí úhelník je kompatibilní s adaptérem (HER 6220)

Rozsah dodávky

  • 1 x HER 6210 (vodicí úhelník)
  • 1 x Základní konzola
  • 5 x U-podložka ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x Šroub s válcovou hlavou M8 x 30 (ISO 4762)

Materiál

  • Nerezová ocel, korozivzdorná, kalená, 52 +2 HRC

Použití

  • Seřízení a vyrovnání pomocí stavěcích šroubů s kuličkou M6 na upínací konzole pro vodicí úhelník HER 6215

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 6215/102 Montážní upínací konzola pro vodící úhelník Jednotlivý obrázek produktu

HER 6215/102

Montážní upínací konzola pro vodící úhelník

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.