Articles 1

ADP
l1
l
b
h
b1
b2
un.
HER 6215/102
102
130
133
58.5
102
31
1

Détails

Description du produit

  • L'équerre de guidage est compatible avec l'adaptateur (HER 6220)

Contenu de la livraison

  • 1 x HER 6210 (équerre de guidage)
  • 1 x plaque de base
  • 5 x rondelle en U ø 8,4 / ø 15 x 1,6
  • 5 x vis cylindrique M8 x 30 (ISO 4762)

Matériau

  • Acier inoxydable, résistant à la corrosion, trempé, 52+2 HRC

Application

  • Réglage et alignement à l'aide de vis à bille M6 sur le support de base avec équerre de guidage HER 6215

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 6215/102 Support de base avec bride de serrage Image du produit

HER 6215/102

Support de base avec bride de serrage

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.