Artículos 2

ADP
Rango de apriete
l
b
h
unid.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con el adaptador HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Amarre de piezas de trabajo
  • Con adaptador HER 6220 posicionable en pasos de 90°
  • Peso máximo de la pieza de trabajo cuando al anchura de la pieza que se va a sujetar es de 120 mm: 8 kg
  • Amarre con mínimas interferencias

Material

  • Acero inoxidable, resistente a la corrosión, templado 52+2 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.