Artículos 1

ADP
Tipo
Contenido del juego
V 30000/Set 1,5-10
Set 1,5-10
  • Destornilladores hexagonales acodados SW 1,5; 2; 2,5, 3; 4; 5; 6; 8; 10 y un funcional soporte de plástico incluidos en el juego

Detalles

Descripción del producto

  • Superficie niquelada con una alta resistencia a la corrosión
  • La cabeza esférica hexagonal permite atornillar en ángulos de hasta 25°

Material

  • Acero al cromo-vanadio de calidad superior, templado hasta el núcleo

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 30000/Set 1,5-10 Llave Allen larga de cabeza redonda Juego

V 30000/Set 1,5-10

Llave Allen larga de cabeza redonda

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.