Artículos 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Detalles

Descripción del producto

  • Clara identificación de las distintas variantes y tamaños de los bits
  • N.º de herramientas: 51 unid. + adaptador
  • Diseño especial de las bisagras que permite colocar la caja en ángulo recto (90°) y en posición plana, totalmente abierta (180°), que logra una mejor visión de conjunto y un acceso más rápido
  • Transmisión de fuerza: perfil Pozidriv PZ, perfil en cruz Phillips PH, perfil TORX® Tamper Resistant, perfil hexagonal, perfil ranurado, perfil TORX® interior

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

V 31100/ 51/Set Juego de puntas Imagen del producto

V 31100/ 51/Set

Juego de puntas

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.