Artículos 1

ADP
Rango de apriete
l
b
h
unid.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Detalles

Descripción del producto

  • Amarre de piezas de trabajo redondas
  • Compatibles con HER 6210 y HER 6215
  • Boca suelta/orientable
  • Peso máximo de la pieza de trabajo cuando la altura de la pieza que se va a sujetar es de 130 mm: 8 kg
  • Agujero de referencia para centrar la pieza de trabajo
  • Fórmula para calcular el centro del círculo: X = (R x 1,1547) + 5

Material

  • Acero inoxidable, resistente a la corrosión, templado 52+2 HRC

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 6235/100 Soporte prismático en V Imagen del producto

HER 6235/100

Soporte prismático en V

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.