Artículos 1

ADP
l
b
h
unid.
HER 6205/200
200
90
30
1

Detalles

Descripción del producto

  • Montaje directo en la mesa de la máquina
  • Amarre vertical de piezas de trabajo
  • Con pestañas de apoyo y bloques de sujeción
  • Amarre con mínimas interferencias

Incluye:

  • 2 pestañas de apoyo (40 x 5 x 33)
  • 2 bloques de sujeción
  • 1 brida de apoyo doble (90 x 30 x 200)
  • 4 tornillos cilíndricos M6 x 16 (ISO 4762)

Material

  • Acero inoxidable, resistente a la corrosión, templado 52+2 HRC

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 6205/200 Dispositivo de amarre, doble Imagen del producto

HER 6205/200

Dispositivo de amarre, doble

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.