Artículos 2

ADP
l
b
Tipo
h
unid.
HER 6220/ 75/ 28/ M6
75
28
M6
75
1
HER 6220/ 75/ 28/ U
75
28
U
75
1

Detalles

Descripción del producto

  • Posicionable en pasos de 90°

Material

  • Acero inoxidable, resistente a la corrosión, templado 52+2 HRC

Aplicación

  • Compatible con HER 6210, HER 6215, HER 6225 y HER 6230
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.