Artículos 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Detalles

Descripción del producto

  • Cierre rápido con imán
  • Precisión de ± 4 % del valor de escala (en dirección de aplicación)
  • Función de carraca con mecanismo de funcionamiento libre, cambio entre derecha, izquierda y fijo
  • Limitador de par que impide que se supere el par de apriete ajustado
  • Graduación de la escala (Nm): 0,1 Nm
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.