Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VCM 20/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Para una limpieza profunda que acaba con los residuos de cualquier superficie metálica. Elimina los restos de grasa, aceite, resina, cera y suciedad. Quita residuos menores de pintura y condensación del plano de cierre.

Ventajas

  • Limpia de forma rápida y eficaz
  • Se evapora sin dejar residuos
  • Deja las superficies totalmente limpias
  • Registrado como K1 y K3

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo. Compruebe la compatibilidad del producto con pinturas y plásticos antes de utilizarlo.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
incoloro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
disolvente orgánico
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.76 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
< -20 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VCM 20/ 1/400 Limpiador universal de alto rendimiento Imagen del producto

VCM 20/ 1/400

Limpiador universal de alto rendimiento

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.