Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VGS 180/ 180
180g
Bote dispensador
VGS 180/ 900
900g
Bote

Detalles

Descripción del producto

Grasa de alto rendimiento, de uso múltiple para los requisitos más exigentes en moldes de inyección. Para lubricar expulsores, correderas y guías de columnas así como cualquier componente móvil o deslizante del molde y de la herramienta.

Ventajas

  • Temperatura de uso de hasta 180 °C (por unos instantes hasta 200 °C)
  • Protección a largo plazo
  • Alta resistencia a la corrosión y protección contra el desgaste
  • Excelente comportamiento térmico y de consistencia

Aplicación

Limpie bien el área de lubricación y aplique una capa fina de grasa.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
beige
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
180 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.92 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
Polialfaolefina
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
≥ 240 °C
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
Poliurea
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
1–2
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
285–315 1/10mm
Método de ensayo:
DIN ISO 2137
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.