Artículos 1

ADP
Tamaño
Envase
VCS 20/ 90
300 x 250
Bote dispensador

Detalles

Descripción del producto

Estas toallitas húmedas, absorbentes y resistentes al desgarro se han diseñado para el uso industrial profesional. Su eficaz fórmula elimina sin esfuerzo aceite, grasa, restos de adhesivo, pintura y mucho más de manos, moldes, máquinas y muchas otras superficies del taller. Con una cara lisa para recoger la suciedad y repasar y otra rugosa para frotar mejor, garantizan una perfecta limpieza en cualquier situación.

Ventajas

  • Eficaz fórmula que limpia sin esfuerzo manos, máquinas, moldes, utillajes y mucho más
  • Una cara con capa abrasiva para eliminar los residuos incrustados
  • Especialmente resistentes al desgarro y absorbentes
  • Con aloe, jojoba y vitamina E para cuidar la piel y evitar que se reseque
  • Bote dispensador práctico y resistente, con cierre
  • Agradable y fresca fragancia de naranja

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VCS 20/ 90 Toallitas húmedas para talleres Imagen del producto

VCS 20/ 90

Toallitas húmedas para talleres

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.