Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VLS 175/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Para numerosos usos en la construcción de moldes y utillajes. Para lubricar y reducir el desgaste de todo tipo de correderas, expulsores, guías y elementos deslizantes, también con tolerancias muy estrechas. El PTFE muy fino confiere unas excelentes propiedades deslizantes a los elementos de guiado, asegurando buenas características de emergencia, también en el caso de la lubricación en seco.

Ventajas

  • Gran porcentaje de PTFE
  • Excelente capacidad de penetración
  • Alta resistencia a la corrosión y protección contra el desgaste
  • Aditivos EP

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo. Aplique una fina capa de lubricante.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
blanco amarillento
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
175 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
Polialfaolefina
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.85 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Lubricante sólido
Valor:
PTFE
Método de ensayo:
     

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VLS 175/ 1/400 Lubricante especial totalmente sintético con PTFE Imagen del producto

VLS 175/ 1/400

Lubricante especial totalmente sintético con PTFE

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.