Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VLS 250/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Para lubricar y reducir el desgaste de expulsores, correderas y guías en moldes de inyección y matrices para los cuales se prefiere una lubricación por aceite, por ejemplo para los guiados de bolas.

Ventajas

  • Excelente capacidad de penetración
  • Los aditivos de adherencia evitan que gotee
  • Excelente protección anticorrosión
  • Aditivos EP

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo. Pulverice el aceite sobre la superficie limpia.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
verde transparente
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
250 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
Aceites sintéticos
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.94 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
-60 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592
Viscosidad a 40 °C
Valor:
260 mm²/s
Método de ensayo:
DIN 51 562

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VLS 250/ 1/400 Aceite totalmente sintético de alto rendimiento utilizable hasta 250°C Imagen del producto

VLS 250/ 1/400

Aceite totalmente sintético de alto rendimiento utilizable hasta 250°C

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.