Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
Unid./unid. embalaje
VGI 300/ 20
20g
Bote
1
VGI 300/ 200
200g
Bote
1

Detalles

Descripción del producto

Grasa sin sustancias sólidas indicada para temperaturas altas que sirve para lubricar piezas como expulsores, correderas y paquetes de expulsión en moldes y utillajes que requieren tolerancias muy estrechas.

Ventajas

  • Temperatura de uso: hasta 300 °C
  • Número muy elevado de ciclos de inyección sin necesidad de relubricar
  • Indicada para tolerancias muy estrechas
  • Ideal para piezas visibles porque la grasa no se transporta con los expulsores
  • Registrado como H1

Aplicación

El área de lubricación debe estar limpia y libre de cualquier residuo (aceite, grasa, sudor, impurezas, etc.). Se recomienda el uso del limpiador VCM 20. Aplique una capa fina e uniforme. ¡No se debe mezclar con ningún otro lubricante!

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
blanco transparente
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
300 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
1.84 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
PFPE
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
sin
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
inorgánico
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
2-3
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
240-275 1/10mm
Método de ensayo:
DIN 51818
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.