Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Limpiador exprés para componentes manchados de grasa o aceite y para borrar marcas de rotuladores permanentes.

Ventajas

  • Limpia de forma rápida y eficaz
  • Se evapora sin dejar residuos
  • Limpia el marcado realizado con rotuladores permanentes
  • No es corrosivo
  • No contiene ácidos

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
incoloro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
Hidrocarburos
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.74 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Punto de ignición
Valor:
< -20 °C
Método de ensayo:
DIN EN ISO 2592
Olor
Valor:
Naranja
Método de ensayo:
     

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VCQ 10/ 1/500 Limpiador industrial exprés Imagen del producto

VCQ 10/ 1/500

Limpiador industrial exprés

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.