Artikel 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Version R med regulator för inställning av spännkraft
  • 100% utnyttjande av spännkraften genom central positionerad spindel med mekanisk högtryckförstärkare
  • Hög stabilitet genom monoblock bas gjort av GGG-70 segjärn
  • Högsta precision genom härdade och slipade styrningsbanor
  • Repeternoggrannhet vid inspänning 0,01 mm

Leveransomfattning

  • Spännbackar HWS 5602 (2 st)
  • Handvev HWS 5670
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.