Árucikk 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Részletek

Termékleírás

  • Az R-kivitel szabályzóval a szorítóerő beállításához
  • A központos elhelyezésű orsóval az erőfokozat mechanikusan állítható, így a szorítóerő 100%-os kihasználtsága érhető el
  • A GGG-70 gömbgrafitos öntöttvas monoblock alaptest nagy stabilitást biztosít
  • Az edzett és köszörült vezetők nagy pontosságot garantálnak
  • 0,01 mm ismétléspontos befogás

Szállítási terjedelem

  • Befogópofák HWS 5602 (2 db.)
  • Kézi forgatókar HWS 5670
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.