Artículos 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
Sí
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
Sí
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Detalles

Descripción del producto

  • Versión R con regulador para preajustar la fuerza de sujeción
  • La fuerza se aprovecha al 100% gracias a la posición central del husillo y el multiplicador mecánico de alta presión
  • Gran robustez gracias al diseño monobloque en fundición de hierro nodular GGG-70
  • Alta precisión gracias a las guías templadas y pulidas
  • Exactitud de 0,01 mm en la repetibilidad del amarre

Incluye:

  • Boca HWS 5602 (2 unid.)
  • Manilla HWS 5670
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.