Vare 2

ADP
b
R
h
l
b1
h1
l1
b2
h2
l2
SK [kN]
WH
HWS 500R/125
125
yes
107.5
507-718
197
65
425
155
42.5
45
40
0.01
HWS 500R/160
160
yes
130.5
594-902
252
80
570
200
50.5
85
50
0.01

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Version R med regulator til forindstilling af spændekraften
  • 100% udnyttelse af spændekraften ved hjælp af centralt positioneret spindel med mekanisk højt trykforøger
  • Høj stabilitet på grund af monoblock bunden er fremstillet af GGG-70 duktilt støbejern
  • Maksimal præcision på grund af hærdede og slebne føringer
  • Gentagelsesnøjagtighed på 0,01 mm ved fastspænding

Leveringsomfang

  • Spændebakker HWS 5602 (2 stk.)
  • Håndtag HWS 5670
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.