Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
VKS 35/ 1/ 250
250ml
Flaska
VKS 35/ 1/5000
5l
Dunk + Dispenser

Detaljer

Produktbeskrivning

Universell användbar skärolja för gängskärning, gängformning, borr och rivande samt stansning och djupdragning. Den högvärdiga ingrediens sammansättningen höjer verktygsinsatstiderna och förhindrar samtidigt formskärning och kallsvetsning.

Fördelar

  • Hög ytkvalitet och måttnoggrannhet
  • Lämplig för bearbetning av verktygs- och seghärdningsstål
  • EP-additiver garanterar hög tålighet hos smörjfilmen
  • Klor- och silikonfri

Användning

Applicera tillräckligt mycket skärolja före och under skärprocessen.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
rödaktig
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
150 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
mineral oil
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.91 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Viscosity
Värde:
35 mm²/s
Kontrollmetod:
DIN 51 562
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.