Artikel 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Möjliggör enkel positionering och korta ställtider för verktyg och maskinskruvstycken i verktygsmaskinernas T-spår
  • Cylinderhuvudförsänkning för fastskruvning av T-mutter med skruvar enligt DIN 84 eller ISO 4762
  • T-spårmuttrarna kan bytas ut för att passa maskiner med olika spårbredder
  • Alla T-spårsmuttrar med b18 kan användas med spännskenan HWS 180

Material

  • C15 sätthärdat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.